เผยแพร่สินค้าของคุณ
UK600 Consumer Unit Cabinet BL
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet BL

Trim frame and door, suitable for UK61.. consumer unit, powder-coated sheet steel, color: Alpine white, RAL 9016, the tip-in closure impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security, simple removal of the trim frame and door with a flush-mounted option
สเปคสินค้า
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UK600-Consumer-Unit-Cabinet-BL
  • Product familyUK600 Consumer Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet-BL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Metal Supports
  • OmniClass Number23-17 19 11 21 15
  • OmniClass TitleDoor Electric Strike Locks
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)