เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    สเปคสินค้า
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Welcome-IP-Mini-1button
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • OmniClass Number23-37 27 15 13
    • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms