เผยแพร่สินค้าของคุณ
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
    ABI Interiors

    Belfast Farmhouse Kitchen Sink

    The Belfast Farmhouse Sink is a statement piece inspired by our Seba Single Sink. Its farmhouse style is characterised by widened edges and a full-depth front, creating a focal point in your kitchen or laundry. 

    Belfast puts a contemporary spin on a traditional style, making it perfect for modern and classic spaces. This sink is also fitted with ABI’s WaterSense Cushion System to dampen the sound of water impact during use, enhancing its functionality.

    สเปคสินค้า
    • – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
      – 1.2mm thick 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
      – WaterSense Acoustic Cushions achieve quieter usage.
      – 10mm radius welded corners allow for easy cleaning.
      – Custom folded drainage channels prevent build-up of contents.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.belfast-farmhouse-kitchen-sink
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Belfast
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)229
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย