เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    The Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control to enhance the functionality of your bathroom space. Its minimalist, bench-mounted style makes for a seamless and visually appealing look.

    Enabling superb versatility, the mixer uses innovative ceramic cartridge technology to allow for smooth water flow control.

    Our Infiniti Technology allows the flexibility and convenience to have your handles swapped out after installation of the rough-in without damaging waterproofing or tiling, should you change your mind on the style of finish of your tapware.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets