เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
    ABI Interiors

    Pika Cabinetry Knob

    Dainty and sweet, the Pika Knob is a charming addition to your cabinets and drawers. It differs from the Elsa Knob by providing a slightly flared base and a curved circular edge.

    Constructed from solid brass, the Pika Knob will continue to adorn your furniture well into the years.

    Features:

    – Mounting hardware included.
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Diameter: 35mm
    – Projection: 24mm

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pika-cabinetry-knob
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pika
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware

    สินค้าใกล้เคียง