เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. Its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented by an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosion resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will help you gain a better handle of all your cabinets.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rappana
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)36
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware