เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
    ABI Interiors

    Seba Single Sink 550mm

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel kitchen sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Kitchen Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction ( 1.2mm thick )
    – 10mm Radius welded corners for ease of clean
    – WaterSense acoustic cushions
    – Custom folded drainage channels
    – Includes 1x sink waste; 1x sink protector rack; 1x under-bench mounting clips

    Dimensions:

    – Length: 550mm
    – Width: 450mm
    – Depth: 200mm

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seba-single-sink-550mm
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks

    สินค้าใกล้เคียง