เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
    ABI Interiors

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    So you like the standard Tezra design, but want something with a little more detailed. Let us introduce the Tezra Textured.

    Similar to the original design, but with a more defined, etched texture, it is sure to create that refined impact that you’re looking for.

    It can be installed vertically or horizontally to create a unique element to your cabinetry design.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tezra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)33
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware