เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    The VERA sink is the jewel of your kitchen, effortlessly maintaining a sleek and stylish look with its unique, black granite surface. Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    *BASKET WASTE NOT INCLUDED – Purchase the Basket Waste separately in your desired finish.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vera-single-sink-560mm-overflow
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vera
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks