เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABN//INSTAL CT FASER Butt-welding Elbow
ABN Pipe Systems

ABN//INSTAL CT FASER Butt-welding Elbow

ABN// INSTAL CT FASER RD fitting, grey colored, made of PPR to install with pipe series 3,2, 5 and 8. The joint between pipe and fitting are made by butt- welding by heating-up of pipe and fitting, and the result is a permanent material joining of the system elements. The connection technique guarantees security for a life-time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.instal_butt-welding_elbow
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elbows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)