เผยแพร่สินค้าของคุณ
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
    Abstracta

    Abstracta x Wall of Art

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(12 รีวิว)

    Abstracta and art platform Wall of Art have collaborated to develop a unique solution that combines acoustics with art. The objective is to create harmonious soundscapes while giving spaces personality and character with works from exciting artists.

    สเปคสินค้า
    • Abstracta x Wall of Art

      1025×1425 mm
      725×1025 mm
      525×725 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Abstracta-x-Wall-of-Art
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Abstracta x Wall of Art
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1425
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1025
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)