เผยแพร่สินค้าของคุณ
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(22 รีวิว)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    สเปคสินค้า
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.holly-vertical
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Holly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1015
    • กว้าง (มิลลิเมตร)585
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)