เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Zen-Pod-Essential-XXL
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zen Pod
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4515
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2310
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-19 31 21 11
  • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา