เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
    AC-Guard

    AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet

    • Metal sheets provide added layer of protection, keeping thieves and any flying objects from reaching condenser.
    • Installs easily for added peace of mind.
    • Powder-coated.
    • Has a pleasing appearance.
    • Brand: AC Guard.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: AC-EML
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 42 x 40 x 0.2 inches
      Item model number: AC-EML
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: EXPANDED METAL 3/PAK LARGE (36"X40")

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AC-Guard-AC-EML-Large-36in-x-40in-Expanded-Metal-Sheet
    • Product familyAC Security Cage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Sheet
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment