เผยแพร่สินค้าของคุณ
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    Roll-in ADA shower pan designed for easy wheelchair access. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, wall-to-wall trench drain with stainless-steel grate, solid surface construction, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Outside dimensions: 61 7/8”w x 33”d
      • Inside dimension 60” x 32”
      • Wall-to-wall front trench drain with stainless grate
      • 3/4" vertical threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61-7-8-x-33-Linear-Trench-Drain-ADA-Roll-In-Shower-Pan-APF6234LDPANSS
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Shower Bases
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ