เผยแพร่สินค้าของคุณ
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC
63" x 32 1/2"  ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    63" x 32 1/2" ADA Roll-in Shower Pan, CENTER Drain - Title 24 - APC6332BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 30" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Exterior Dimensions: 63”w x 32”d x 5-3/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 30”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63-x-32-1-2-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6332bfpanc
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Shower Bases
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.38
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ