เผยแพร่สินค้าของคุณ
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC
63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC

    63" x 32" Freedom ADA Roll-in Shower, Multi-Piece - Title 24 - CENTER Drain - APC6332BF4PC

    Four-piece ADA and Title 24 roll-in shower stall for remodels. Inside dimensions 60″ x 30″ for ADA compliance, ¾" beveled threshold, Title 24 slope, center drain, pre-leveled self-supporting base, fully reinforced walls, smooth wall finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with a folding shower seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    สเปคสินค้า
      • Outside Dimensions: 63”w x 32½"d x 79¾”h
      • ADA-compliant Inside Dimensions: 60”x 30”
      • 4-piece for remodeling
      • ¾” barrier-free, beveled threshold
      • Title 24 slope compliance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63-x-32-freedom-ada-roll-in-shower-center-drain-title-24-apc6332bf4pc
    • Product familyADA Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Roll In Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79.75
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)32.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว