เผยแพร่สินค้าของคุณ
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P
63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P

    63" x 39" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - APC6339BF1P

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions of 60¼″ x 36⅜″ and slope <1:48 for ADA and Title 24 Chapter 11A &11B Compliance. Featuring a ¾″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, smooth-wall durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    สเปคสินค้า
      • Exterior dimensions: 63”w x 39”d
      • Inside dimensions: 60¼″w x 36⅜″d
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63-x-39-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-apc6339bf1p
    • Product familyADA Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Roll In Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78.5
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว