เผยแพร่สินค้าของคุณ
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60½" by 38¼" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Exterior Dimensions: 64”w x 40½”d x 6¾”h
      • Inside Dimensions: 60½” x 38¼”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64-x-40-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6440bfpanc
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Shower Bases
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.75
    • กว้าง (นิ้ว)64
    • ความลึก (นิ้ว)40.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ