เผยแพร่สินค้าของคุณ
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower, RIGHT Return Wall

    Two-piece ADA alternate roll-in shower stall for new construction. This 63" × 39" shower features a rear center drain, right return wall, ¾" low threshold, reinforced walls, and durable fiberglass construction. Ideal for projects requiring ADA and California Title 24, Chapters 11A and 11B compliance. Made in the USA and backed by a 30-year warranty. Available with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to help meet ADAAG guidelines.

    สเปคสินค้า
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Right (Left also available)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.APC6339BFRW2P-R
    • Product familyADA Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Roll In Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)79.62
    • กว้าง (นิ้ว)63
    • ความลึก (นิ้ว)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว