เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    สเปคสินค้า
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ACH27
    • Product familySandwich panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1035
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย