เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    สเปคสินค้า
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ACHrooftile
    • Product familySandwich panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1065
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย