เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SONEXvaluline™ - Melamine Foam Acoustical Baffles - Reduces Reflected Noise & Reverberation

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: nst14676
แบรนด์: Acoustical Surfaces, Inc.
Product family: Construction
กลุ่มสินค้า: Ceiling Specialties and Accessories
วันที่เผยแพร่: 2013-08-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (4)
SONEXvaluline™
Melamine Foam Acoustical Baffles - Reduces Reflected Noise & Reverberation

Fiber Free
High Performance Sound Absorbers
Light Weight-Lowest Cost
Reduces Reflected Noise & Reverberation

MATERIAL: Melamine Acoustical Foam
PATTERN: Shallow Control Surface
FEATURES: Light weight - Acoustically effective to reduce reflected noise and reverberation.
APPLICATIONS: Broadcasting and recording studios, offices, manufacturing plants, warehouses, auditoriums, gymnasiums, sports centers, lunchrooms.
THICKNESS: 1-1/2", 1-7/8" or 2-1/2"
SIZES: 2'x4'
DENSITY: 0.7lbs/cub. ft.
STANDARD COLORS: White, Grey, Charcoal
OPTIONAL HPC-COATED COLORS: Black, Light Grey, White, Almond, Medium Grey, Light Blue, Ivory.
CUSTOM COLORS: Please contact us to discuss custom color options.
FLAMMABILITY: Class A ASTM E84, Natural: F/S 5, S/D 45; Painted: F/S 10, S/D 10
INSTALLATION: ASI S.T.O.P. Noise Acoustical Adhesive


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ฝ้า
IFC classification: Ceiling
Uniclass 1.4 รหัส: L541
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-25-05
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Acoustic Panel Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_25_05
Uniclass 2015 รายละเอียด: Acoustic panel systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
จำนวน OmniClass: 23-15 19 15 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Acoustical Ceiling Tile
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

ชื่อ มูลค่า
Material Melamine Acoustical Foam
Thickness 1.5 ; 1.875 ; 2.5 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Melamine Acoustical Foam

BIMobject®