เผยแพร่สินค้าของคุณ
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Archived

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    สเปคสินค้า
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Product familyBase
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units