เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
    Acquabella

    ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm

    Shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces.The new ARQ shower tray with its new ZERO texture, a minimal microtexture perfectly adapted to the requirements, needs and the most current trends of the market.
    สเปคสินค้า
    • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARQ_ZERO_Shower_Tray_1000x800mm
    • Product familyArq
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)34
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา