เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archived

    Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring

    The Acrylicon Resin Flooring Lacquer System is a fully reactive, low viscosity resin based system that cures rapidly to produce a hard and abrasion resistant surface with good resistance to a variety of chemicals.

    Designed to be used as a sealer on concrete and masonry floors to prevent dusting, abrasion and scratching. It can further protect the substrate against ingress of oil, dirt and grease.

    The Lacquer resin flooring has a 1-2 hour cure time - rapid installation and minimum downtime and is reactive and rapid cure over a wide range of temperatures.

    Epoxy Flooring

    Resin Flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    สเปคสินค้า
    • Product: Acrylicon Resin Flooring Lacquer System - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: <0.5mm

      Colour: Transparent, but can be delivered pigmented in various RAL colours, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acrylicon-lacquer-system
    • Product familyFloor system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction / Building materials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylate
    • วัสดุรองAggregated natural stone
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 19 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcrylic Water Repellents