เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless
JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless

    The Panorama Series is set apart by it's frameless acrylic door in clear or textured acrylic. Textured models available in three background colors with choice of lettering. This model features a stainless steel trim.
    Extinguisher sold separately.
    สเปคสินค้า
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is #4 stainless steel.  
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mount tubs are No 4 stainless.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FEC-Panorama-SS
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties