เผยแพร่สินค้าของคุณ
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

This product serve as an example for ADDvise. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! This compact instrument rack is provided with pull-out shelves on heavy roller bracket with full extension. Shelves with white high pressure laminate on lamellstomme. The shelves are infinitely adjustable height. Maximum load per floor: 20 kg. White lacquered frames fitted with four wheels 2 lockable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.178620-01
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56