เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

GP anchor channels

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: gp-anchor-channels
แบรนด์: AdermaLocatelli
Product family: Anchor channels
กลุ่มสินค้า: GP
วันที่เผยแพร่: 2017-11-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
The cast-in channels, or anchor channel system, consist of GP anchoring channels or rails.The anchor channel are immersed inside the concrete during the cast. This modality done in this way, it's more easy to install structural and secondary elements at the jobsite.
Available design software at www.anchorchannels.com
We have 40 years of experience with FPC, a certified Italian production. All the channels bars are tested with EAD procedure.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - ตัวยึด
IFC classification: Structural Connection
ชื่อ UNSPSC: Steel channels
รหัส UNSPSC: 30101804
Uniclass 1.4 รหัส: L67128
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Anchors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-29-04
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Anchors
Uniclass 2015 รหัส: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 รายละเอียด: Anchorages
NBS Reference รหัส: 29-04
NBS Reference รายละเอียด: Anchors
จำนวน OmniClass: 23-13 23 11 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Rail Anchors
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
Construction - Anchors & Fixings

ชื่อ มูลค่า
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Steel

BIMobject®