เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Rainscreen Systems Series AB

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: rainscreen_systems_series_ab
แบรนด์: AdermaLocatelli
Product family: Cladding System
กลุ่มสินค้า: AB System
วันที่เผยแพร่: 2017-12-19
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (2)
The anchoring system is composed of vertical C shape profile type K2, K1, GL32 in steel cold formed and with loop on the backside, distance 50 mm from loop to loop, cut in exact length according to the project request. The vertical groove along the vertical profile permit, with the use of special nut, the front connection of the cladding plate and the fast correction of the level and alignment.
The vertical profiles are fixed to the wall at a certain distance each other (normally in the middle of the vertical joint of the cladding) by means of special bracket plate OMEGA shape .The bracket dimension is calculated according to the load and the shape is studied to reduce the thermal bridge. The load brackets are fixed to the structure in concrete by means anchors (mechanical or chemical) and permit an adjustment of ±20 mm of the vertical alignment.The vertical profile is also fixed along the wall by means of threated bar and anchors according to the wall carattestIcs.
The cladding plate type AB or AM in alluminum are design to support and hold the marble in a cut made in the thickness of the stone, on the top and on the base of each tile.
All the anchorage system elements are produced following high standard of quality according to ISO 9001 and are also CE certified according to UNI EN 1090

Vertical profile type K1, K2, GL32 Steel S235 sedzimir galvanized, Hot dip galvanized, Stainless steel A2.

Cladding bracket AB ed AM 50-100-150 in alluminium black anodized 15 micron , AW 6060-T6

System normally used for alligned joint tiles.
Type of cladding:
Stone in sheet thickness 3 or 4 cm ( 5 cm with special plate)
Tile in Gress 20 mm;
Extruded ceramic
Clay Brick; GRC


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - แคลดดิ้ง
IFC classification: Curtain Wall
Uniclass 1.4 รหัส: L3811
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_85_09_23
Uniclass 2015 รายละเอียด: Curtain wall adjustable support brackets
NBS Reference รหัส: 25-10-20
NBS Reference รายละเอียด: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 42 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Stone Panels for Curtain Walls
จำนวน OmniClass: 23-13 33 19 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Cladding and Curtainwall Panels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Walls - Cladding

ชื่อ มูลค่า
Application Wall
Finish Material Steel ; Aluminum
Method Of Attachment Anchor bolt
Panel Thickness 12 mm — 40 mm
Panel Width 100 mm — 1400 mm
Product Type Anchor bracket
Standards EN 1090
Thickness 60 mm — 500 mm

BIMobject®