ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
แบรนด์: | AdermaLocatelli |
Product family: | Cladding System |
กลุ่มสินค้า: | MB System |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-12 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | งานโชว์ (Model) |
URL สินค้า: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Steel |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - แคลดดิ้ง |
---|---|
IFC classification: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 รหัส: | L3811 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference รหัส: | 25-10-20 |
NBS Reference รายละเอียด: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
จำนวน OmniClass: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®