เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 จาก 5 ดาว4.7(10 รีวิว)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
สเปคสินค้า
  • LB4650WT 914600617
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • Product familyWasher Dryer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Free Standing Washer Dryer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)572
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)69.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Dishwashers
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
สเปน

สินค้าใกล้เคียง