เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
AEG

AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w

Up to 95% of vitamins preserved with GreenZone+ technology.* The 7000 GreenZone+ Fridge Freezer has a dedicated sealed drawer that maintains humidity at an ideal level, which manages excess condensation and helps protect food from spoiling. This preserves up to 95% of vitamins by protecting produce with the right amount of humidity.* *Vitamin preservation rate based on external test on vitamin C retention in blueberries after 11 days in GreenZone+ compartment.
สเปคสินค้า
  • 925975004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AEG-BI-7000-Fridge-Freezer-MaxiSpace-1900-cm-75w
  • Product familyFridge Freezer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In Fridge Freezers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า