เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
Archived

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AMA
  • Product familyAir inlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AMA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)47
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

สินค้าใกล้เคียง