เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopy  AP
Canopy  AP
    AERECO Polska
    Archived

    Canopy AP

    Canopy for air inlet. See the description in Polish language to get additionnal information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AP
    • Product familyCanopy and channel for inlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.03
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    สินค้าใกล้เคียง