ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | A-EHA |
---|---|
แบรนด์: | AERECO Nordic Countries |
Product family: | Canopy and channel for inlet |
กลุ่มสินค้า: | A-EHA |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 420 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 54 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 49 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-12-06 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
รหัส GTIN: | 7340176400406 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/aereco-sc/product/a-eha
วัสดุหลัก: | PVC |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | France |
ผลิตใน: | France |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.216 |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ |
---|---|
IFC classification: | Air Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Air exhausters |
รหัส UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JU88 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Air Terminals |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Terminal units |
NBS Reference รหัส: | 75-48-02 |
NBS Reference รายละเอียด: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
จำนวน OmniClass: | 23-33 41 17 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 49 mm |
Height | 54 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®