เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Canopy for inlet AC

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: AC
แบรนด์: AERECO Nordic Countries
Product family: Canopy and channel for inlet
กลุ่มสินค้า: AC
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 399
ความสูง (มิลลิเมตร): 28.5
ความลึก (มิลลิเมตร): 26.4
วันที่เผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Airflow controller canopy with insect grille


วัสดุหลัก: ABS
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.075

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
IFC classification: Air Terminal
ชื่อ UNSPSC: Air exhausters
รหัส UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 รหัส: JU88
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Air terminal devices
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Air Terminals
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 รายละเอียด: Terminal units
NBS Reference รหัส: 75-48-02
NBS Reference รายละเอียด: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
จำนวน OmniClass: 23-33 41 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

ชื่อ มูลค่า
Depth 26.4 mm
Height 28.5 mm
Width 399 mm

BIMobject®