เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Canopy for inlet AS

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: AS
แบรนด์: AERECO Nordic Countries
Product family: Canopy and channel for inlet
กลุ่มสินค้า: AS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 400
ความสูง (มิลลิเมตร): 25
ความลึก (มิลลิเมตร): 23
วันที่เผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
standard canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


วัสดุหลัก: ABS
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.038

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
IFC classification: Air Terminal
ชื่อ UNSPSC: Air exhausters
รหัส UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 รหัส: JU88
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Air terminal devices
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Air Terminals
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 รายละเอียด: Terminal units
NBS Reference รหัส: 75-48-02
NBS Reference รายละเอียด: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
จำนวน OmniClass: 23-33 41 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

ชื่อ มูลค่า
Depth 23 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®