โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Air inlet EAH²

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: EAH2
ยี่ห้อ: AERECO Nordic Countries
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Air inlet
หมวดสินค้า: EAH²
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 330
ความสูง (มิลลิเมตร): 57
ความลึก (มิลลิเมตร): 34
วันที่ของการเผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง: ABS
การออกแบบใน: France
การผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.156

BIMobject หมวดหมู่: ระบบปรับสภาวะอากาศ - การระบายอากาศ
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Air Terminal
ชื่อ UNSPSC: Air exhausters
รหัส UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 รหัส: JU88
Uniclass 1.4 ชื่อ: Air terminal devices
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 ชื่อ: Air Terminals
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 ชื่อ: Terminal units
NBS Reference รหัส: 75-48-02
NBS Reference ชื่อ: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
จำนวน OmniClass: 23-33 41 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

ชื่อ ราคา
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

BIMobject®