เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Air inlet EHA²

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: EHA2
แบรนด์: AERECO Nordic Countries
Product family: Air inlet
กลุ่มสินค้า: EHA²
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 423
ความสูง (มิลลิเมตร): 54
ความลึก (มิลลิเมตร): 59
วันที่เผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง: ABS
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.271

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
IFC classification: Air Terminal
ชื่อ UNSPSC: Air exhausters
รหัส UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 รหัส: JU88
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Air terminal devices
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Air Terminals
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 รายละเอียด: Terminal units
NBS Reference รหัส: 75-48-02
NBS Reference รายละเอียด: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
จำนวน OmniClass: 23-33 41 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

ชื่อ มูลค่า
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®