เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Exhaust unit TDA

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: TDA
แบรนด์: AERECO Nordic Countries
Product family: Exhaust unit
กลุ่มสินค้า: TDA
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 155
ความสูง (มิลลิเมตร): 155
ความลึก (มิลลิเมตร): 28
วันที่เผยแพร่: 2018-12-06
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Exhaust unit with presence detection

Airflow activated by presence detection

The TDA exhaust units directly adjust the extracted airflow to the level of human presence detected in the room. The airflow level in “presence” mode can be adjusted at every moment according to the usual number of occupants in the room (1 to 4 persons per vent). When the room is unoccupied, the airflow is automatically reduced, allowing on average, savings of 50% on thermal losses due to ventilation. The TDA exhaust unit is particularly well suited for installation in offices or small meeting rooms. A relay version also enables the lights or other equipment to be switched on and off via infra-red sensor.


วัสดุหลัก: Polystyrene (EPS)
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.25

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
IFC classification: Air Terminal
ชื่อ UNSPSC: Air exhausters
รหัส UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 รหัส: JU88
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Air terminal devices
Uniclass 2.0 รหัส: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Air Terminals
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 รายละเอียด: Terminal units
NBS Reference รหัส: 75-48-02
NBS Reference รายละเอียด: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
จำนวน OmniClass: 23-33 41 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

ชื่อ มูลค่า
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

BIMobject®