เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit
AERECO International

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DXR
  • Product familyHeat recovery ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DXR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)260
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1160
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • IFC classificationFan
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC