เผยแพร่สินค้าของคุณ
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

สเปคสินค้า
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AET_Landscape_Rack_
  • Product familySolar Hot Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Landscape Rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • OmniClass Number23-33 53 15
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Collector Units

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)