เผยแพร่สินค้าของคุณ
AET Solar Strut Racking Rail
AET Solar

AET Solar Strut Racking Rail

AET’s versatile Solar Strut Racking System is the contractor’s clean-line choice for installing AET hot water collectors. Solar Strut is available in continuous lengths up to 240" in a bronze anodized finish. Collector attachment clamps are affixed to the Solar Strut Rails with our exclusive stainless-steel sliding nut and bolt assembly. Engineered for use in the world’s harshest environments, AET’s Solar Strut racking system ensures a safeand secure solar system installation.

สเปคสินค้า
  • Technical Specifications

    Solar Strut-1 5/8”

    Width: 1.72 in.

    Height: 1.63 in.

    Material: AA 6063-T6

    Finish: Bronze Anodized

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AET_Solar_Strut_for_Racking
  • Product familySolar Hot Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Mounting Rack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • OmniClass Number23-33 53 15
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Collector Units

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)