เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chiocciola
Agape Design

Chiocciola

Doccia a forma di chiocciola ad isola, ad angolo o ad incasso, con ingresso a destra o a sinistra. Piatto in Exmar bianco. Parete in Parapan® trasparente. È completata da accessori in acciaio inox da agganciare al bordo superiore della parete doccia. cm 163 x 202,5h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Agape_01
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chiocciola
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)1630
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2025
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503