เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Enviroblock

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Enviroblock
แบรนด์: Aggregate Industries
Product family: Building Products
กลุ่มสินค้า: Enviroblock
วันที่เผยแพร่: 2018-11-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (11)

Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).

  • Minimum 73% recycled or secondary content 
  • Complies with European and UK technical standards
  • Can be used both internally and externally


วัสดุหลัก: Concrete
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United Kingdom
ผลิตใน: United Kingdom

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 รายละเอียด: Aggregate concrete blocks
NBS Reference รหัส: 80-50-02
NBS Reference รายละเอียด: Aggregate Concrete Blocks
จำนวน OmniClass: 23-13 21 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

ชื่อ มูลค่า
Application commercial ; Industrial ; Residential
Available Colours Grey
Colour Grey
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard ; Paintgrade
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Enviroblock
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Grey
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard ; Paintgrade
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Enviroblock
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®