เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Europa

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Europa
แบรนด์: Aggregate Industries
Product family: Charcon Commercial Hard Landscaping
กลุ่มสินค้า: Europa
วันที่เผยแพร่: 2019-01-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


วัสดุหลัก: Concrete
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United Kingdom
ผลิตใน: United Kingdom

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - หินและปูผิวทาง
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 รายละเอียด: Concrete paving blocks
NBS Reference รหัส: 80-60-70
NBS Reference รายละเอียด: Concrete Paving Blocks
จำนวน OmniClass: 23-11 21 17 11 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

ชื่อ มูลค่า
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

BIMobject®