SHOWER WALLS AH-Compact.
AH-Compact Shower walls consist of walls in an environmentally friendly compact laminate and profiles in natural anodised aluminum.
As a compliment, there are overhangs with the drapery risks incl. hook and slide for shower curtain.
The foot is height-adjustable and made of stainless steel.
Standard depth is 900 mm but other dimensions are manufactured to order.
SCREEN WALLS AH-Compact.
AH-Compact is a complete screen wall system for public wet areas.
The system consists of doors and walls in an environmentally friendly compact laminate and profiles in natural anodised aluminum.
Doors are self-closing with pinch-free hinges and the stop profile has a brush strip for quiet function.
The foot is height-adjustable and made of stainless steel.
The systems are manufactured completely according to specifications for an uncompromising result.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |