เผยแพร่สินค้าของคุณ
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
[NEW] CERARL Virutect
    AICA

    [NEW] CERARL Virutect

    WHY VIRUTECT?
    AICA would like to propose “Virutect” for your facility to reduce the number of viruses on the products

    Strong point
    Virutect is the building material which has antiviral performance.

    Mechanism
    Virus has a basic structure consisting of a protein membrane and the nucleic acid.
    Virus whose protein in envelope is destroyed will be inhibited from synthesizing protein and finally die.

    Do you know the risk of virus and bacteria?
    ・Spread of desease in building 
    ・Lost of trust from clients and staff 
    ・Decrease of clients 
    ・Society distrust 
    ・Unsanitary building interiors


    สเปคสินค้า
    • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 

      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cerarl-virutect
    • Product familyสำหรับโรงงาน
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผงตกแต่งที่ไม่ติดไฟ
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)935
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    ไต้หวัน
    ไทย
    เวียดนาม
    สิงคโปร์
    อินโดนีเซีย

    สินค้าใกล้เคียง