เผยแพร่สินค้าของคุณ
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
    AICA

    Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD

    AICA Cerarl Decorative Panels – Where Design Meets Endurance

    Unleash the power of design with AICA Cerarl Decorative Panels—a perfect harmony of aesthetic sophistication and functional excellence. Designed to inspire and built to endure, Cerarl reimagines what wall surfaces can be, offering a canvas where creativity, durability, and precision converge.

    With an extensive range of stunning patterns—from the warmth of natural wood to the sleekness of stone and the boldness of modern motifs—Cerarl transforms walls into focal points. Each panel is crafted using advanced technology that ensures resistance to heat, water, impact, and daily wear, making it ideal for demanding spaces without compromising on beauty.

    Lightweight, hygienic, and incredibly easy to install, AICA Cerarl is the solution of choice for forward-thinking designers and architects seeking both style and substance. Whether in residential interiors, commercial spaces, or public environments, these panels bring a refined, lasting finish to every surface they touch.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.restaurant-space-aica-cerarl-ftne509zd
    • Product familyAICA x BIMobject Japan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RESTAURANT
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)935
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    ไต้หวัน
    ไทย
    เวียดนาม
    สิงคโปร์
    อินโดนีเซีย

    สินค้าใกล้เคียง